Morsettiera passante a 2 conduttori 2010【1-25 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 2010

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2010-1201
2010-1202
2010-1204
2010-1302
2010-1303
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Tipo (varie) Colore Configurazione Caratteristiche connettore Merci industriali

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--19172--2 conduttoriGrigioL--

80.60 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1 ~ 236.901017-2316.9-Arancione-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 1 ~ 2--19172--2 conduttoriBluN--

125.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 136.901017-3322.025-Arancione-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 336.901017-3323.515-Rosso-Conforme agli standard ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10 Corrente nominale(A) 57
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10 AWG (min) 20
AWG (max) 6 N. di file 1 Tipo di connettore (categoria) Continuità
Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico