Morsettiera passante a 2 conduttori 279【100 Pezzi per confezione】

Morsettiera passante a 2 conduttori 279

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
279-101
279-104
279-902
279-903
279-905
279-906
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Peso
(g)
Colore Configurazione Caratteristiche connettore

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 230.548-3.168GrigioL-

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 230.5-98-BluNConforme agli standard ATEX Ex I

114.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 127-98-Arancione--

119.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 127-98-Rosso--

114.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 127-98-Nero--

119.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 127-98-Giallo--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 4 Larghezza morsetto(mm) 4 Corrente nominale(A) 18
Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 28
AWG (max) 16 N. di file 1 Pin per fila 2
Livello di contaminazione 3 Tipo di connettore (categoria) Continuità Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Supporto tecnico