Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
280-903
Codice componente
|
---|
280-903 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 800 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 14 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 2 | Livello di contaminazione | 3 | Colore | Rosso |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante a 2 conduttori 280, il codice articolo è il seguente: 280-903.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-903.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali