Morsetto sezionatore N a 1 conduttore 2016【1-20 Pezzi per confezione】

Morsetto sezionatore N a 1 conduttore 2016

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2016-7114
2016-7714
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Livello di contaminazione Peso
(g)
Merci industriali

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni --2018---

119.83 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 40.801218-334.106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12
Corrente nominale(A) 76 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 25 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16
AWG (min) 20 AWG (max) 4 N. di file 1
Pin per fila 1 Colore Blu Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Configurazione N Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico