Morsettiera con supporto a 1 conduttore / 1 pin 2022

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2022-1201
2022-1204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Configurazione

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioL

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni BluN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 500 Tensione nominale (dettagli)(V) 690 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 1 Tipo di connettore (categoria) Morsetto di base Collegamento (componenti) Molla di richiamo

Supporto tecnico