Modulo centrale a 1 conduttore 2022【250 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2022-172

Codice componente
2022-172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

267.81 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 40.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 22
AWG (max) 12 N. di file 1 Pin per fila 1
Livello di contaminazione 3 Peso(g) 3.185 Colore Arancione
Tipo di connettore (categoria) Morsetto Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo centrale a 1 conduttore 2022, il codice articolo è il seguente: 2022-172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2022-172.

Supporto tecnico