Modulo centrale a 1 conduttore 769【250 Pezzi per confezione】

Modulo centrale a 1 conduttore 769

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-502
769-502/000-006
769-502/000-016
769-513/000-006
769-513/000-016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (min) AWG (max) N. di file Pin per fila Livello di contaminazione Peso
(g)
Compatibile con serie (Wago) Colore Tipo di connettore (categoria) Tipo di accessorio (morsetti seriali) Configurazione Collegamento (componenti)

256.88 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -45.2-------------3.178769Grigio-Modulo centrale-Terminale a molla

273.28 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -45.2-------------3.2769Blu-Modulo centrale-Terminale a molla

289.68 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -45.2-------------3.281769Verde - giallo-Modulo centrale-Terminale a molla

289.68 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 137.155325000.0840.08428121132.478-BluMorsetto-NMolla di richiamo

278.76 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 137.155325000.0840.084281211-2.478-Verde - gialloMorsetto-TerreMolla di richiamo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8 Merci industriali

Supporto tecnico