Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2022-102 |
2022-103 |
2022-103/000-037 |
2022-103/000-039 |
2022-105/000-038 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Grigio | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Grigio | ||
2.56 € | 1 | 3 giorni | 3 | Verde - giallo | |||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Verde - giallo | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Grigio |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 690 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Compatibile con serie (Wago) | 2022 |
Tipo di accessorio (morsetti seriali) | Connettore a bordo scheda |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali