Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 2002【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-7111

Codice componente
2002-7111
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 37.70 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Larghezza morsetto(mm) 5.20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10
Corrente nominale(A) 32 Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 22 AWG (max) 12 N. di file 1
Pin per fila 1 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 8
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-7111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-7111.

Supporto tecnico