Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 783【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

783-623

Codice componente
783-623
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 12
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 16
Corrente nominale(A) 68 Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16
AWG (min) 24 AWG (max) 6 N. di file 1
Pin per fila 1 Livello di contaminazione 3 Peso(g) 42.769
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento equipotenziale a 1 conduttore 783, il codice articolo è il seguente: 783-623.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 783-623.

Supporto tecnico