Morsettiera modulare per circuito stampato 257【500 Pezzi per confezione】

Morsettiera modulare per circuito stampato 257

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

257-843/999-950

Codice componente
257-843/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

323.81 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Grigio chiaro AWG max. 12
AWG (min.) 28 Interdistanza contatto(mm) 5.08 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1
Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 176 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 14.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 7.8 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 24.20 Serie (connettori) 257
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per circuito stampato 257, il codice articolo è il seguente: 257-843/999-950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 257-843/999-950.

Supporto tecnico