PCB terminal strip 255【20-400 Pezzi per confezione】

PCB terminal strip 255

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
255-402/000-009/999-950
255-403
255-403/000-009/999-950
255-404
255-404/000-009/999-950
255-405
255-405/000-009/999-950
255-406
255-406/000-009/999-950
255-407
255-409
255-409/000-009/999-950
255-410
255-410/000-009/999-950
255-412
255-412/000-009/999-950
255-416
255-424
255-424/000-009/999-950
255-436
255-448
255-502/333-000
255-503
255-503/000-009/999-950
255-504
255-505
255-505/000-009/999-950
255-506
255-507
255-508
255-509
255-510
255-512
255-516
255-524
255-605
255-606
255-607
255-609
255-610
255-612
255-616
255-624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG (min.) Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
N. di file Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

621.85 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Grigio chiaro285.08812176-18.2012.9018.30-

323.81 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -------------

603.92 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio chiaro285.081213176-18.2017.9018.30-

285.72 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Grigio285.086-4320-18.3018.2022.90-

503.08 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 4Grigio chiaro285.081214176-18.3018.2022.90-

301.40 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio285.086-5320-18.3018.2027.90-

532.21 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio chiaro285.08615176-18.3018.2027.90-

333.41 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6Grigio285.086-6320-18.3018.2032.90-

547.89 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 6Grigio chiaro285.08616176-18.3018.2032.90-

308.12 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7Grigio285.085-7320-18.3018.2037.90-

296.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 9Grigio285.086-9320-18.3018.2047.9-

532.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 9Grigio chiaro285.08619176-18.3018.2047.9-

263.29 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio285.086-10320-18.3018.2052.90-

469.47 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 10Grigio chiaro285.086110176-18.3018.2052.90-

257.69 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Grigio285.086-12320-18.3018.2062.90-

453.79 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 12Grigio chiaro285.086112176-18.3018.2062.90-

335.01 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16Grigio285.086-16320-18.3018.2082.90-

330.53 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 24Grigio285.086-2432018.318.3018.20122.9027.72

581.51 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 24Grigio chiaro285.086124176-18.3018.20122.90-

246.49 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -------------

330.53 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48Grigio285.086-48320-18.3018.20242.90-

246.49 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Grigio257.626-2630-22.2017.9023-

235.28 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio257.626-3630-18.3018.2025.40-

413.44 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3Grigio chiaro287.62613275-18.3018.2025.40-

224.08 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Grigio257.626-4630-18.3018.2032.90-

240.88 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio257.626-563018.318.3018.2040.407.34

420.17 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio chiaro287.62615275-18.3018.2040.40-

212.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Grigio257.626-6630-18.3018.2047.9-

201.67 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Grigio257.626-763018.318.3018.2055.4010

184.87 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8Grigio257.626-863018.318.3018.2042.9011.38

207.27 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 9Grigio257.626-9630-18.3018.2070.40-

224.08 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio257.626-10630-18.3018.2077.90-

184.87 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Grigio257.626-1263018.318.3018.2092.9017.357

240.88 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16Grigio257.626-1663018.318.3018.20122.9022.66

179.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 24Grigio257.628-2463018.318.3018.20182.9033.93

156.85 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio2510.168-5100018.318.3018.2052.908.565

145.65 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 6Grigio2510.168-6100018.318.3018.2062.9010.241

173.65 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Grigio2510.168-7100018.318.3018.2072.9011.917

145.65 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 9Grigio2510.16819100018.318.3018.2092.9015.269

162.45 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 10Grigio2510.168110100018.318.3018.20102.9016.945

190.47 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 12Grigio2510.1681121000-18.3018.20122.90-

128.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 16Grigio2510.168116100018.318.3018.20162.9027.001

184.87 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 24Grigio2510.168124100018.318.3018.20242.9040.409

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 12 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8
Serie (connettori) 255 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico