Pin enclosure - PCB 831【12-48 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
831-3602
831-3603
831-3604
831-3605
831-3607
831-3622
831-3623
831-3624
831-3625
831-3626
831-3627
831-3628
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Orientamento connettore

91.87 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2218.1214.8033Perpendicular (to the PCB)

134.44 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3325.7414.8033Perpendicular (to the PCB)

87.39 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4433.0014.8033.36Perpendicular (to the PCB)

107.55 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5533.0014.8040.98Perpendicular (to the PCB)

76.17 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7733.0014.8056.22Perpendicular (to the PCB)

91.87 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2218.8018.1229.00Parallelo (al circuito stampato)

134.44 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3325.7418.8029.00Parallelo (al circuito stampato)

87.39 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4429.0018.8033.36Parallelo (al circuito stampato)

107.55 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5529.0018.8040.98Parallelo (al circuito stampato)

134.44 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6629.0018.8048.6Parallelo (al circuito stampato)

76.17 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7729.0018.8056.22Parallelo (al circuito stampato)

87.39 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8829.0018.8063.84Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 7.62 N. di file 1
Corrente nominale(A) 41 Tensione nominale(V) 630 Serie (connettori) 831
Collegamento (componenti) Stampa Tipo di connettore Plug, vertical mount Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Pin enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico