SMD PCB terminal 1.50 mm²

SMD PCB terminal 1.50 mm²

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2061-601/998-404
2061-602/998-404
2061-603/998-404
2061-622/998-404
2061-623/998-404
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

0.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1Bianco15.7015.80

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 2Bianco211.715.80

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3Bianco315.817.70

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 2Nero211.715.80

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3Nero315.817.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Interdistanza contatto(mm) 6
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.50 Lunghezza spelatura min.(mm) 7 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10
N. di file 1 Corrente nominale(A) 12 Tensione nominale(V) 320
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 5.60 Serie (connettori) 2061 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + attuatore Tipo di terminali circuito stampato (categoria) SMD PCB terminal Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PPA-GF
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico