Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-842/011-000 |
890-845 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 250 | 10.40 | 2.47 | Socket, horizontal mount | |||
424.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | 400 | 23.60 | 5.23 | Socket, vertical vertical |
Loading...
Color | Grigio | Temperatura max.(°C) | +40 °C | Temperatura min.(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.2 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 28.40 |
Codifica | B | Collegamento (componenti) | Solder pins | Tipo di connettore (categoria) | Mains connector |
Materiale del contatto | Lega di rame | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali