Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-823 |
890-843 |
890-863 |
890-883 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Bianco | 250 | 14.80 | 3.49 | A | |||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
296.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | Pink | 400 | 23.60 | 3.42 | B |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +40 °C | Temperatura min.(°C) | -5 | Corrente nominale(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.2 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 28.40 | Collegamento (componenti) | Solder pins |
Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Tipo di connettore (categoria) | Mains connector | Materiale del contatto | Lega di rame |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali