Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
252-905 |
252-906 |
252-907 |
252-908 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | ||
414.29 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | ||
501.75 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | ||
595.76 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 |
Loading...
Solder pin length(mm) | 3.5 | Color | Nero | Interdistanza contatto(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 1 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Pin strip, straight | Termoisolante | PA |
Profilo pin | Circular | Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Separabile | Yes |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali