Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
235-711/333-000
Codice componente
|
---|
235-711/333-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Grigio | AWG max. | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Interdistanza contatto(mm) | 5.08 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 12 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 1 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 630 |
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.50 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 6.50 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 19.10 |
Serie (connettori) | 235 | Peso(g) | 0.67 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Parallelo (al circuito stampato) |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide 6.6 | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 0.50 mm², 235, il codice articolo è il seguente: 235-711/333-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 235-711/333-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali