Spring-loaded terminal 0.75 mm², 235【100-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-409/331-000
235-801/333-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Caratteristiche terminale circuito stampato

229.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 95.08919.1012.5046.506.924+ CAGE CLAMP®

107.55 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 75 giorni 110.16112.5011.5019.101.006+ PUSH WIRE®

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 14 AWG (min.) 20
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 0.75
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.25 Lunghezza spelatura min.(mm) 12 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10
N. di file 1 Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630
Serie (connettori) 235 Collegamento (componenti) Stampa Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Direzione di attuazione Parallelo (al circuito stampato) Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico