Spring-loaded terminal 1 mm², 2080【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2080-504
2080-506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (connettori) Peso
(g)
Direzione di attuazione

278.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 42.507410.408.8013.4020801.873Perpendicolare (al circuito stampato)

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 65.0810-10-15.420812.897Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 20 AWG (min.) 24
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.75 Lunghezza spelatura min.(mm) 12 N. di file 1
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico