THR PCB terminal block【160-720 Pezzi per confezione】

THR PCB terminal block

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
250-202/350-604
250-202/353-604
250-203/350-604
250-203/353-604
250-204/350-604
250-204/353-604
250-206/350-604
250-206/353-604
250-207/350-604
250-207/353-604
250-208/350-604
250-402/350-604
250-403/350-604
250-404/350-604
250-405/350-604
250-406/350-604
250-407/350-604
250-408/350-604
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG max. Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche terminale circuito stampato Direzione di attuazione Materiale del contatto Termoisolante

311.55 €

560 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 2163.501.500.21.50692-400128.515.5+ PUSH WIRE®---

257.69 €

560 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2163.501.500.21.50692-320128.515.5+ CAGE CLAMP®---

344.33 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 3163.501.500.21.50693-400121215.5+ PUSH WIRE®---

285.72 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3163.501.500.21.50693-320121215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 4163.501.500.21.50694-40015.501215.5+ PUSH WIRE®---

319.33 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4163.501.500.21.50694-32015.501215.5+ CAGE CLAMP®---

355.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 6163.501.500.21.50696-40015.501222.5+ PUSH WIRE®---

296.92 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6163.501.500.21.50696-32015.501222.5+ CAGE CLAMP®---

370.57 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 7163.501.500.21.50697-40015.501226+ PUSH WIRE®---

330.53 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7163.501.500.21.50697-32015.501226+ CAGE CLAMP®---

381.51 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 8163.501.500.21.50698-40015.501229.5+ PUSH WIRE®---

398.99 €

720 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 2202.500.500.140.5078210250126.5016.70+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

453.65 €

520 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 3202.500.500.140.5068310250129.0016.70+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

468.95 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 4202.500.500.140.50784102501211.5016.70+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

497.37 €

340 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 5202.500.500.140.507851025014.001216.70+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

497.37 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 6202.500.500.140.506861025016.501216.70+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

490.83 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 7202.500.500.140.508871025016.701219+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

523.61 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 8202.500.500.140.508881025016.701221.50+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Lega di ramePoliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero AWG (min.) 24 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20
N. di file 1 Serie (connettori) 250 Collegamento (componenti) Stampa
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico