Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
232-765/031-000
Codice componente
|
---|
232-765/031-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 5 | Color | Arancione | Interdistanza contatto(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 5 | Tensione nominale(V) | 630 |
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 23.25 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 50.36 |
Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche connettore | + sleeve |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di THT female header, straight, clamping collar, 232, il codice articolo è il seguente: 232-765/031-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 232-765/031-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali