Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
722-132/039-000 |
722-133/039-000 |
722-134/039-000 |
722-136/039-000 |
722-140/039-000 |
722-143/039-000 |
722-145/039-000 |
722-150/039-000 |
722-733/039-000 |
722-734/039-000 |
722-735/039-000 |
722-736/039-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 25.80 | 26.60 | Socket, vertical vertical | ||
136.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 26.6 | 35.80 | Socket, vertical vertical | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 5 | 6 | 320 | 26.6 | 45.80 | Socket, vertical vertical | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 5 | 10 | 320 | 26.6 | 65.80 | Socket, vertical vertical | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 13 | 5 | 13 | 250 | 26.6 | 80.80 | Socket, vertical vertical | ||
235.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 15 | 5 | 15 | 250 | 26.6 | 90.80 | Socket, vertical vertical | ||
130.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 20 | 5 | 20 | 320 | 26.6 | 115.80 | Socket, vertical vertical | ||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 26.6 | 35.80 | Socket, horizontal mount | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 630 | 26.6 | 43.30 | Socket, horizontal mount | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 630 | 26.6 | 50.80 | Socket, horizontal mount | ||
141.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 7.5 | 6 | 630 | 26.6 | 58.30 | Socket, horizontal mount |
Loading...
Color | Grigio chiaro | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 | Serie (connettori) | 722 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche connettore | + lateral latch | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali