THT female header, straight, Locking lever 734【10-100 Pezzi per confezione】

THT female header, straight, Locking lever 734

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-462/037-000
734-463/037-000
734-464/037-000
734-465/037-000
734-467/037-000
734-468/037-000
734-469
734-470/037-000
734-472/037-000
734-474/037-000
734-476/037-000
734-478/037-000
734-480/037-000
734-484/037-000
734-502/037-000
734-505/037-000
734-509/037-000
734-510/037-000
734-512/037-000
734-516/037-000
734-520/037-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore

162.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2Grigio chiaro3.50218.80+ lateral latch

212.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 3Grigio chiaro3.50322.30+ lateral latch

263.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 4Grigio chiaro3.50425.80+ lateral latch

168.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio chiaro3.50529.30+ lateral latch

207.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 7Grigio chiaro3.50736.30+ lateral latch

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 8Grigio chiaro3.50839.80+ lateral latch

235.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 9Grigio chiaro3.50933-

274.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Grigio chiaro3.501046.80+ lateral latch

323.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 12Grigio chiaro3.501253.80+ lateral latch

201.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 14Grigio chiaro3.501460.8+ lateral latch

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 16Grigio chiaro3.501667.80+ lateral latch

235.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 18Grigio chiaro3.501874.80+ lateral latch

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 20Grigio chiaro3.502081.80+ lateral latch

134.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 24Grigio chiaro3.502495.80+ lateral latch

162.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2Arancione3.81219.42+ lateral latch

168.05 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 5Arancione3.81530.85+ lateral latch

252.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 9Arancione3.81946.09+ lateral latch

274.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Arancione3.811049.90+ lateral latch

162.45 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 12Arancione3.811257.52+ lateral latch

212.88 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 16Arancione3.811672.76+ lateral latch

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 20Arancione3.812088.00+ lateral latch

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 160
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.50 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 10.50 Serie (connettori) 734
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Socket, vertical vertical
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico