THT female header, straight, Locking lever, 734【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

734-507/037-000

Codice componente
734-507/037-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 7 Color Arancione Interdistanza contatto(mm) 3.81
N. di file 1 Pin per fila 7 Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 160 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.50 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 10.50
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 38.47 Serie (connettori) 734 Collegamento (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Socket, vertical vertical Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Si trova sulla pagina di THT female header, straight, Locking lever, 734, il codice articolo è il seguente: 734-507/037-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 734-507/037-000.

Supporto tecnico