THT female header, straight, Spacer flanger 232【10-100 Pezzi per confezione】

THT female header, straight, Spacer flanger 232

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
232-132/047-000
232-133/047-000
232-134/047-000
232-136/047-000
232-138/047-000
232-143/047-000
232-162/047-000
232-163/047-000
232-164/047-000
232-165/047-000
232-166/047-000
232-167/047-000
232-168/047-000
232-170/047-000
232-172/047-000
232-184/047-000
232-733/047-000
232-734/047-000
232-736/047-000
232-763/047-000
232-764/047-000
232-766/047-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Orientamento connettore

218.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2Grigio5232011.624.80Parallelo (al circuito stampato)

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3Grigio5332011.629.80Parallelo (al circuito stampato)

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 4Grigio5432011.634.80Parallelo (al circuito stampato)

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Grigio5632011.644.80Parallelo (al circuito stampato)

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Grigio5832011.654.80Parallelo (al circuito stampato)

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 13Grigio51332011.679.80Parallelo (al circuito stampato)

218.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 2Arancione5.08232011.624.96Parallelo (al circuito stampato)

141.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3Arancione5.08332011.630.04Perpendicular (to the PCB)

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Arancione5.08432011.635.12Perpendicular (to the PCB)

207.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 5Arancione5.08532011.640.20Perpendicular (to the PCB)

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Arancione5.08632011.645.28Perpendicular (to the PCB)

224.08 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7Arancione5.08732011.650.36Perpendicular (to the PCB)

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Arancione5.08832011.655.6Perpendicular (to the PCB)

163.96 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10Arancione5.081032011.665.60Perpendicular (to the PCB)

180.36 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 12Arancione5.081232011.675.60Perpendicular (to the PCB)

169.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 24Arancione5.082432011.6136.72Perpendicular (to the PCB)

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3Grigio7.53630-34.80Perpendicular (to the PCB)

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 4Grigio7.54630-42.30Perpendicular (to the PCB)

106.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Grigio7.56630-57.30Perpendicular (to the PCB)

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 3Arancione7.623630-35.12Perpendicular (to the PCB)

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 4Arancione7.624630-42.74Perpendicular (to the PCB)

130.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6Arancione7.626630-57.98Perpendicular (to the PCB)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 23.25 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 11.60
Serie (connettori) 232 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + sleeve
Tipo di connettore Socket, vertical vertical Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico