THT male header 2091【100-200 Pezzi per confezione】

THT male header 2091

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2091-1402
2091-1402/005-000
2091-1403/005-000
2091-1404/005-000
2091-1405/005-000
2091-1406/005-000
2091-1408/005-000
2091-1410/005-000
2091-1422
2091-1422/005-000
2091-1423/005-000
2091-1424/005-000
2091-1425
2091-1425/005-000
2091-1426
2091-1426/005-000
2091-1428
2091-1428/000-5000
2091-1428/005-000
2091-1430
2091-1430/005-000
2091-1432
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore Orientamento connettore Tipo di connettore

117.64 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2212.409.0021.10-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

196.07 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2221.0012.4021.10+ sleevePerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

240.88 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3321.1012.4024.50+ sleevePerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

280.11 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4421.1012.4028+ sleevePerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

319.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5521.1012.4031.50+ sleevePerpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

184.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6621.1012.4035.00-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

235.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 8821.1012.4042-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101021.1012.4049.00-Perpendicular (to the PCB)Plug, vertical mount

103.07 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2216.009.0017.5-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

196.07 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2217.5016.0021+ sleeveParallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

240.88 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3317.5016.0024.50+ sleeveParallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

280.11 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4417.5016.0028+ sleeveParallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

235.28 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5517.5016.0019.50-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

319.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5517.5016.0031.50+ sleeveParallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

162.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6617.5016.0023-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

184.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6617.5016.0035.00-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8817.5016.0030.00-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

229.55 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 8817.5016.0030.00-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

235.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 8817.5016.0030.00-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

235.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101017.5016.0037-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101017.5016.0049.00-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 121217.5016.0044-Parallelo (al circuito stampato)Plug, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 3.50 N. di file 1
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 160 Serie (connettori) 2091
Collegamento (componenti) Stampa Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Polyphthalamide (PPA GF) Tipo di basetta (categoria) Pin enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico