Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 14.4 | 12.20 | 23.10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
201.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 23.10 | 14.40 | 24.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
156.85 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 5 | 3 | 320 | 17.20 | 14.40 | 23.10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
246.49 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 5 | 3 | 320 | 23.10 | 14.40 | 29.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
224.08 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 22.20 | 14.40 | 23.10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
290.20 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 23.10 | 14.40 | 34.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | 5 | 5 | 320 | 23.10 | 14.40 | 39.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
169.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 5 | 6 | 320 | 23.10 | 14.40 | 32.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | ||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 5 | 8 | 320 | 23.10 | 14.40 | 42.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
- | 2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 5 | 10 | 320 | 23.10 | 14.40 | 52.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | ||
112.04 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 18.00 | 12.20 | 19.50 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
201.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 19.50 | 18.00 | 24.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
246.49 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 5 | 3 | 320 | 19.50 | 18.00 | 29.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
201.67 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 22.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
290.20 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 34.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
246.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 5 | 5 | 320 | 19.50 | 18.00 | 27.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | 5 | 5 | 320 | 19.50 | 18.00 | 39.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
123.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 630 | 23.10 | 14.40 | 26.70 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
107.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 22.20 | 14.40 | 23.10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 23.10 | 14.40 | 34.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 320 | 21.90 | 14.40 | 34.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 630 | 23.10 | 14.40 | 29.70 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 630 | 23.10 | 14.40 | 41.70 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 320 | 21.90 | 14.40 | 41.70 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 630 | 23.10 | 14.40 | 49.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 320 | 21.90 | 14.40 | 49.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
76.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 630 | 18.00 | 14.70 | 19.50 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
123.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 320 | 19.50 | 18.00 | 26.70 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
123.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 320 | 19.50 | 16.8 | 26.70 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
107.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 19.50 | 18.00 | 22.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 630 | 19.50 | 18.00 | 34.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | 7.5 | 3 | 320 | 19.50 | 16.8 | 34.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
128.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 630 | 19.50 | 18.00 | 29.70 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 320 | 19.50 | 18.00 | 41.70 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 320 | 19.50 | 16.8 | 41.70 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 630 | 19.50 | 18.00 | 37.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 630 | 19.50 | 18.00 | 49.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | 7.5 | 5 | 320 | 19.50 | 16.8 | 49.20 | Parallelo (al circuito stampato) | Plug, horizontal mount |
Loading...
Color | Grigio chiaro | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 2092 | Collegamento (componenti) | Stampa | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) |
Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali