THT male header 733【50-300 Pezzi per confezione】

THT male header 733

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
733-362/105-604/997-406
733-363/105-604/997-406
733-364/105-604/997-406
733-366/105-604/997-406
733-367/105-604/997-406
733-368/105-604/997-406
733-369/105-604/997-406
733-370/105-604/997-406
733-372/105-604/997-406
734-280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (connettori) Termoisolante

312.60 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2Nero2.502610.28.97.52092Polyphthalamide (PPA GF)

386.56 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 3Nero2.503610.28.9102092Polyphthalamide (PPA GF)

476.19 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 4Nero2.504610.28.912.52092Polyphthalamide (PPA GF)

633.05 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 6Nero2.506610.28.917.52092Polyphthalamide (PPA GF)

704.76 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 7Nero2.507610.28.9202092Polyphthalamide (PPA GF)

778.71 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 8Nero2.508610.28.922.52092Polyphthalamide (PPA GF)

857.15 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 9Nero2.509610.28.9252092Polyphthalamide (PPA GF)

940.05 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Nero2.5010610.28.927.52092Polyphthalamide (PPA GF)

1,092.44 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Nero2.5012610.28.932.52092Polyphthalamide (PPA GF)

240.88 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 20Arancione3.81201012.310.378.292140Poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -60 N. di file 1
Tensione nominale(V) 160 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Spina, angolo destro Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Profilo pin Profilo quadrato Tipo di basetta (categoria) Basetta (standard)
Prodotti industriali

Supporto tecnico