THT male header, 769【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-666
769-666/003-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore

82.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 33.60-

114.37 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 44.70+ sleeve

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Color Grigio Interdistanza contatto(mm) 5
N. di file 1 Pin per fila 6 Corrente nominale(A) 53
Tensione nominale(V) 500 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 22.20 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.30
Serie (connettori) 769 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Socket, vertical vertical Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico