Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 2 | 24.70 | + sleeve | |||
103.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 3 | 29.70 | + sleeve | |||
54.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | 4 | 23.60 | - | |||
69.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 4 | 34.70 | + sleeve | |||
69.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 5 | 28.6 | - | |||
80.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 5 | 39.70 | + sleeve | |||
96.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | 44.70 | + sleeve | |||
98.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | 7 | 38.6 | - | |||
109.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | 7 | 49.70 | + sleeve | |||
76.24 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 54.70 | + sleeve | ||
69.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | 9 | 59.70 | + sleeve | |||
76.17 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 10 | 64.70 | + sleeve | |||
82.91 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | 12 | 63.60 | - | |||
89.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 13 | 13 | 68.60 | - | |||
93.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 13 | 13 | 79.70 | + sleeve | ||
103.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 15 | 78.60 | - | |||
67.21 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 15 | 89.70 | + sleeve |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 53 | Tensione nominale(V) | 500 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 22.20 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 18.30 | Serie (connettori) | 769 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali