THT male header, angled, clamping collar 769【15-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
769-663/003-000
769-664/003-000
769-665/003-000
769-667/003-000
769-668/003-000
769-671/003-000
769-672/003-000
769-673/003-000
769-675/003-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3329.70

80.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4434.70

93.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5539.70

67.20 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7749.70

76.24 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8854.70

95.85 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 111169.70

102.39 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 121274.70

69.37 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 131379.70

80.60 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 151589.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Interdistanza contatto(mm) 5 N. di file 1
Corrente nominale(A) 53 Tensione nominale(V) 500 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 22.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.30 Serie (connettori) 769 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche connettore + sleeve Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Tipo di connettore Socket, vertical vertical
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico