Two-level terminal block 736【21-49 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
736-107/000-016
736-415
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG max. AWG (min.) Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Orientamento connettore

388.07 €

49 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 14Green-yellow18240.750.20.340.259107---16.587Parallelo (al circuito stampato)Parallelo (al circuito stampato)

322.48 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 30Arancione12282.500.082.500.08561530.5021.0077.2034.18Ad angolo (verso il circuito stampato)Ad angolo (verso il circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interdistanza contatto(mm) 5.08 N. di file 2 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 630 Serie (connettori) 736 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) 2-tier terminal Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico