Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | Grigio | 5 | 2 | 25.20 | ||
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio | 5 | 4 | 35.20 | ||
213.16 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | Grigio | 5 | 5 | 40.20 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | Grigio | 5 | 7 | 50.20 | ||
392.44 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | Grigio | 5 | 8 | 55.20 | ||
425.23 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 9 | Grigio | 5 | 9 | 60.20 | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | ||
218.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | Grigio | 5 | 12 | 75.20 | ||
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | Arancione | 5.08 | 3 | 30.44 | ||
213.16 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | Arancione | 5.08 | 5 | 40.60 | ||
322.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | Arancione | 5.08 | 6 | 45.68 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 7 | Arancione | 5.08 | 7 | 50.76 | ||
425.23 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 9 | Arancione | 5.08 | 9 | 60.92 | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 11 | Arancione | 5.08 | 11 | 71.08 | ||
534.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | Arancione | 5.08 | 12 | 76.16 |
Loading...
AWG max. | 14 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 |
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 15.50 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 14.30 |
Serie (connettori) | 731 | Collegamento (componenti) | Wire wrap | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali