Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3 | 16.00 | 12 | 18.80 | encodable | |||
442.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | 3 | 16.00 | 12 | 18.80 | encodable | |||
442.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | 3 | 16.00 | 12 | 18.80 | encodable | |||
503.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | 3 | 16.00 | 12 | 38.70 | encodable | |||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 8 | 4 | 16.00 | 15.50 | 18.80 | encodable | ||
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | 4 | 16.00 | 15.50 | 18.80 | encodable | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | 4 | 16.00 | 15.50 | 38.70 | encodable | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | 4 | 16.00 | 15.50 | 38.70 | encodable | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 5 | 18.80 | 16.00 | 19 | encodable | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 5 | 18.80 | 16.00 | 19 | encodable | |||
391.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 5 | 19.00 | 16.00 | 38.70 | encodable | |||
391.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 5 | 19.00 | 16.00 | 38.70 | encodable | |||
606.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 6 | 18.80 | 16.00 | 22.5 | encodable | ||
431.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 12 | 6 | 18.80 | 16.00 | 22.5 | encodable | |||
491.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14 | 7 | 18.80 | 16.00 | 26 | encodable | |||
498.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 14 | 7 | 18.80 | 16.00 | 26 | encodable | |||
498.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14 | 7 | 18.80 | 16.00 | 26 | encodable | |||
532.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 14 | 7 | 26 | 16.00 | 43.70 | encodable | |||
532.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 14 | 7 | 26 | 16.00 | 43.70 | encodable | |||
322.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 8 | 18.80 | 16.00 | 29.5 | encodable | ||
285.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 8 | 18.80 | 16.00 | 29.5 | encodable | |||
301.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 8 | 29.50 | 16.00 | 43.70 | encodable | |||
409.93 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 9 | 18.80 | 16.00 | 33 | encodable | ||
319.33 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 18 | 9 | 18.80 | 16.00 | 33 | encodable | |||
319.33 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 9 | 18.80 | 16.00 | 33 | encodable | |||
341.73 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 18 | 9 | 33.00 | 16.00 | 43.70 | encodable | |||
341.73 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 18 | 9 | 33.00 | 16.00 | 43.70 | encodable | |||
368.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 10 | 18.80 | 16.00 | 36.5 | + sleeve | |||
357.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | 10 | 18.80 | 16.00 | 36.5 | + sleeve | |||
357.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | 10 | 18.80 | 16.00 | 36.5 | + sleeve | |||
375.35 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | 10 | 36.50 | 16.00 | 43.70 | + sleeve | |||
375.35 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | 10 | 36.50 | 16.00 | 43.70 | + sleeve | |||
386.56 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 22 | 11 | 18.80 | 16.00 | 40 | + sleeve | |||
391.04 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 22 | 11 | 18.80 | 16.00 | 40 | encodable | |||
391.04 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
408.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 22 | 11 | 40.00 | 16.00 | 48.70 | encodable | |||
408.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 22 | 11 | 40.00 | 16.00 | 48.70 | encodable | |||
420.17 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 12 | 18.80 | 16.00 | 43.5 | encodable | |||
424.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 24 | 12 | 18.80 | 16.00 | 43.5 | encodable | |||
424.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 24 | 12 | 18.80 | 16.00 | 43.5 | encodable | |||
442.57 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 24 | 12 | 43.50 | 16.00 | 48.70 | encodable | |||
453.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
464.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 26 | 13 | 18.80 | 16.00 | 47 | encodable | |||
464.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 26 | 13 | 18.80 | 16.00 | 47 | encodable | |||
476.19 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 26 | 13 | 47.00 | 16.00 | 48.70 | encodable | |||
476.19 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 26 | 13 | 47.00 | 16.00 | 48.70 | encodable | |||
391.04 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 28 | 14 | 18.80 | 16.00 | 50.5 | encodable | |||
397.76 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 28 | 14 | 18.80 | 16.00 | 50.5 | encodable | |||
397.76 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 28 | 14 | 18.80 | 16.00 | 50.5 | encodable | |||
408.96 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 28 | 14 | 48.70 | 16.00 | 50.5 | encodable | |||
408.96 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 28 | 14 | 48.70 | 16.00 | 50.5 | encodable | |||
420.17 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 30 | 15 | 18.80 | 16.00 | 54 | encodable | |||
424.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 30 | 15 | 18.80 | 16.00 | 54 | encodable | |||
424.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 30 | 15 | 18.80 | 16.00 | 54 | encodable | |||
447.05 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 30 | 15 | 54.00 | 16.00 | 54.20 | encodable | |||
447.05 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 30 | 15 | 54.00 | 16.00 | 54.20 | encodable | |||
447.05 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
453.79 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 32 | 16 | 18.80 | 16.00 | 57.5 | encodable | |||
453.79 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 32 | 16 | 18.80 | 16.00 | 57.5 | encodable | |||
476.19 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 32 | 16 | 54.20 | 16.00 | 57.5 | encodable |
Loading...
Color | Nero | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.08 |
Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 7 |
N. di file | 2 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 160 |
Serie (connettori) | 713 | Collegamento (componenti) | Spring-loaded terminal | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) |
Tipo di connettore | Socket, straight | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Lega di rame |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali