Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number Of Cores | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Pin per fila | Interdistanza contatto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 17.60 | 11.50 | 23.00 | 2 | 5 | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 23 | 17.60 | 31.50 | 6 | 5 | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | 23 | 17.60 | 36.5 | 7 | 5 | ||
326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
366.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
240.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 23 | 17.60 | 61.50 | 12 | 5 | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 13 | 23 | 17.60 | 66.50 | 13 | 5 | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | ||
300.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | 23 | 17.60 | 76.50 | 15 | 5 | ||
315.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | 23 | 17.60 | 81.50 | 16 | 5 | ||
337.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 17 | 23 | 17.60 | 86.50 | 17 | 5 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 18 | 23 | 17.60 | 91.50 | 18 | 5 | ||
185.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 19 | 23 | 17.60 | 96.50 | 19 | 5 | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 20 | 23 | 17.60 | 101.50 | 20 | 5 | ||
283.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | 21.5 | 17.60 | 23.00 | 3 | 7.50 | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | 23 | 17.60 | 29 | 4 | 7.50 | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | 23 | 17.60 | 36.5 | 5 | 7.50 | ||
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | 23 | 17.60 | 44.00 | 6 | 7.50 | ||
300.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | 23 | 17.60 | 51.5 | 7 | 7.50 | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | 23 | 17.60 | 59 | 8 | 7.50 | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 23 | 17.60 | 66.50 | 9 | 7.50 | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | 23 | 17.60 | 74 | 10 | 7.50 | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | 23 | 17.60 | 81.50 | 11 | 7.50 | ||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 23 | 17.60 | 89 | 12 | 7.50 | ||
136.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 13 | 23 | 17.60 | 96.50 | 13 | 7.50 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Tensione nominale(V) | 300 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame | Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) |
Tipo di connettore (categoria) | Socket, horizontal mount | Colore | Grigio | Caratteristiche connettore | + snap-in nibs |
Collegamento (componenti) | Spring-loaded terminal | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 731 |
Merci industriali | Sì | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9.00 | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Pin per fila
Interdistanza contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali