Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | Grigio | 5 | - | - | 2 | 320 | 24.80 | 25.6 | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | Grigio | 5 | - | - | 3 | 320 | 25.60 | 29.80 | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Grigio | 5 | - | - | 4 | 320 | 25.60 | 34.80 | ||
251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Grigio | 5 | - | - | 5 | 320 | 25.60 | 39.80 | ||
294.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | Grigio | 5 | - | - | 6 | 320 | 25.60 | 44.80 | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | Grigio | 5 | - | - | 7 | 320 | 25.60 | 49.80 | ||
388.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Grigio | 5 | - | - | 8 | 320 | 25.60 | 54.80 | ||
240.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | Grigio | 5 | - | - | 10 | 320 | 25.60 | 64.80 | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | Grigio | 5 | - | - | 11 | 320 | 25.60 | 69.80 | ||
311.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 13 | Grigio | 5 | - | - | 13 | 320 | 25.60 | 79.80 | ||
333.41 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 14 | Grigio | 5 | - | - | 14 | 320 | 25.60 | 84.80 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | Grigio | 5 | - | - | 15 | 320 | 25.60 | 89.80 | ||
158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | Grigio | 5 | - | - | 16 | 320 | 25.60 | 94.80 | ||
163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 17 | Grigio | 5 | - | - | 17 | 320 | 25.60 | 99.80 | ||
174.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 18 | Grigio | 5 | - | - | 18 | 320 | 25.60 | 104.8 | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 19 | Grigio | 5 | - | - | 19 | 320 | 25.60 | 109.80 | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20 | Grigio | 5 | - | - | 20 | 320 | 25.60 | 114.80 | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 21 | Grigio | 5 | - | - | 21 | 320 | 25.60 | 119.80 | ||
207.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 22 | Grigio | 5 | - | - | 22 | 320 | 25.60 | 124.80 | ||
218.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 23 | Grigio | 5 | - | - | 23 | 320 | 25.60 | 129.80 | ||
229.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | Grigio | 5 | - | - | 24 | 320 | 25.60 | 134.80 | ||
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | Grigio | 7.5 | - | - | 2 | 630 | 25.60 | 27.30 | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | Grigio | 7.5 | - | - | 3 | 630 | 25.60 | 34.80 | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Grigio | 7.5 | - | - | 4 | 630 | 25.60 | 42.30 | ||
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Grigio | 7.5 | - | - | 5 | 630 | 25.60 | 49.80 | ||
163.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | Grigio | 7.5 | - | - | 6 | 630 | 25.60 | 57.30 | ||
180.36 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | Grigio | 7.5 | - | - | 7 | 630 | 25.60 | 64.80 | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Grigio | 7.5 | - | - | 8 | 630 | 25.60 | 72.30 | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | Grigio | 7.5 | - | - | 9 | 630 | 25.60 | 79.80 | ||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 10 | Grigio | 7.5 | - | - | 10 | 630 | 25.60 | 87.30 | ||
114.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | Grigio | 7.5 | - | - | 11 | 630 | 25.60 | 94.80 | ||
125.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | Grigio | 7.5 | - | - | 12 | 630 | 25.60 | 102.30 | ||
136.17 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 13 | Grigio | 7.5 | - | - | 13 | 630 | 25.60 | 109.80 | ||
158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | Grigio | 7.5 | - | - | 16 | 630 | 25.60 | 132.30 | ||
218.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 2 | 320 | 24.96 | 25.6 | ||
140.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 3 | 320 | 25.60 | 30.04 | |||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 4 | 320 | 25.60 | 35.12 | ||
251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 5 | 320 | 25.60 | 40.20 | ||
294.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 6 | 320 | 25.60 | 45.28 | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 7 | 320 | 25.60 | 50.36 | ||
388.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 8 | 320 | 25.60 | 55.44 | ||
436.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 9 | 320 | 25.60 | 60.52 | ||
240.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 10 | 320 | 25.60 | 65.60 | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 11 | 320 | 25.60 | 70.68 | ||
289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 12 | 320 | 25.60 | 75.76 | ||
311.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 13 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 13 | 320 | 25.60 | 80.84 | ||
333.41 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 14 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 14 | 320 | 25.60 | 85.92 | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 15 | 320 | 25.60 | 91.00 | ||
381.51 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 16 | 320 | 25.60 | 96.08 | ||
163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 17 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 17 | 320 | 25.60 | 101.16 | ||
174.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 18 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 18 | 320 | 25.60 | 106.24 | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 19 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 19 | 320 | 25.60 | 111.32 | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 20 | 320 | 25.60 | 116.40 | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 21 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 21 | 320 | 25.60 | 121.48 | ||
207.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 22 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 22 | 320 | 25.60 | 126.56 | ||
229.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | Arancione | 5.08 | +100 | -60 | 24 | 320 | 25.60 | 136.72 | ||
119.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | Arancione | 7.62 | +100 | -60 | 2 | 630 | 25.60 | 27.42 | ||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | Arancione | 7.62 | +100 | -60 | 3 | 630 | 25.60 | 35.04 | ||
213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 4 | Arancione | 7.62 | +100 | -60 | 4 | 630 | 25.60 | 42.66 | ||
262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Arancione | 7.62 | +100 | -60 | 5 | 630 | 25.60 | 50.28 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 11 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 15 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 15.00 | Serie (connettori) | 2231 |
Collegamento (componenti) | Spring-loaded terminal | Caratteristiche connettore | + sleeve | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Socket, straight | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali