Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio | 5 | 2 | 320 | 19.50 | 11.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 3 | Grigio | 5 | 3 | 320 | 19.50 | 16.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | Grigio | 5 | 4 | 320 | 21.50 | 19.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
386.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Grigio | 5 | 5 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.50 | Spring-loaded terminal | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | Grigio | 5 | 6 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.50 | Spring-loaded terminal | |||
145.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | Grigio | 5 | 7 | 320 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | Spring-loaded terminal | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Grigio | 5 | 8 | 320 | 25.60 | 19.50 | 41.50 | Spring-loaded terminal | |||
346.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 9 | Grigio | 5 | 9 | 320 | 25.60 | 19.50 | 46.50 | Spring-loaded terminal | |||
386.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | Grigio | 5 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | Spring-loaded terminal | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 11 | Grigio | 5 | 11 | 320 | 25.60 | 19.50 | 56.50 | Spring-loaded terminal | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio | 5 | 12 | 320 | 25.60 | 19.50 | 61.50 | Spring-loaded terminal | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 13 | Grigio | 5 | 13 | 320 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | Spring-loaded terminal | |||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 14 | Grigio | 5 | 14 | 320 | 25.60 | 19.50 | 71.50 | Spring-loaded terminal | |||
290.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | Grigio | 5 | 15 | 320 | 25.60 | 19.50 | 76.50 | Spring-loaded terminal | |||
330.53 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 17 | Grigio | 5 | 17 | 320 | 25.60 | 19.50 | 86.50 | Spring-loaded terminal | |||
346.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 18 | Grigio | 5 | 18 | 320 | 25.60 | 19.50 | 91.50 | Spring-loaded terminal | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 19 | Grigio | 5 | 19 | 320 | 25.60 | 19.50 | 96.50 | Spring-loaded terminal | |||
168.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | Grigio | 5 | 20 | 320 | 25.60 | 19.50 | 101.50 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 21 | Grigio | 5 | 21 | 320 | 25.60 | 19.50 | 106.50 | Spring-loaded terminal | |||
184.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 22 | Grigio | 5 | 22 | 320 | 25.60 | 19.50 | 111.50 | Spring-loaded terminal | |||
196.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 23 | Grigio | 5 | 23 | 320 | 25.60 | 19.50 | 116.50 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 24 | Grigio | 5 | 24 | 320 | 25.60 | 19.50 | 121.50 | Spring-loaded terminal | |||
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | Grigio | 7.5 | 2 | 630 | 19.50 | 14.00 | 25.6 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | Grigio | 7.5 | 4 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.00 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Grigio | 7.5 | 5 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | Spring-loaded terminal | |||
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | Grigio | 7.5 | 6 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44 | Spring-loaded terminal | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | Grigio | 7.5 | 7 | 630 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | Spring-loaded terminal | |||
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 8 | Grigio | 7.5 | 8 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.00 | Spring-loaded terminal | |||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 9 | Grigio | 7.5 | 9 | 630 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | Spring-loaded terminal | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | Grigio | 7.5 | 10 | 630 | 25.60 | 19.50 | 74.00 | Spring-loaded terminal | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 11 | Grigio | 7.5 | 11 | 630 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | Spring-loaded terminal | |||
240.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio | 7.5 | 12 | 630 | 25.60 | 19.50 | 89.00 | Spring-loaded terminal | |||
117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 13 | Grigio | 7.5 | 13 | 630 | 25.60 | 19.50 | 96.50 | Spring-loaded terminal | |||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | Grigio | 7.5 | 16 | 630 | 25.60 | 19.50 | 119.00 | Spring-loaded terminal | |||
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | Arancione | 5.08 | 2 | 320 | 19.50 | 11.66 | 25.6 | Stampa | |||
370.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
464.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Arancione | 5.08 | 5 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.9 | Spring-loaded terminal | ||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 6 | Arancione | 5.08 | 6 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.98 | Spring-loaded terminal | ||
326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | Arancione | 5.08 | 7 | 320 | 25.60 | 19.50 | 37.06 | Spring-loaded terminal | ||
377.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Arancione | 5.08 | 8 | 320 | 25.60 | 19.50 | 42.14 | Spring-loaded terminal | ||
420.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | Arancione | 5.08 | 9 | 320 | 25.60 | 19.50 | 47.22 | Spring-loaded terminal | ||
468.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | Arancione | 5.08 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 52.30 | Spring-loaded terminal | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | Arancione | 5.08 | 11 | 320 | 25.60 | 19.50 | 57.38 | Spring-loaded terminal | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | Arancione | 5.08 | 12 | 320 | 25.60 | 19.50 | 62.46 | Spring-loaded terminal | ||
326.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 14 | Arancione | 5.08 | 14 | 320 | 25.60 | 19.50 | 72.62 | Spring-loaded terminal | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | Arancione | 5.08 | 15 | 320 | 25.60 | 19.50 | 77.70 | Spring-loaded terminal | ||
377.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | Arancione | 5.08 | 16 | 320 | 25.60 | 19.50 | 82.78 | Spring-loaded terminal | ||
398.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 17 | Arancione | 5.08 | 17 | 320 | 25.60 | 19.50 | 87.86 | Spring-loaded terminal | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 19 | Arancione | 5.08 | 19 | 320 | 25.60 | 19.50 | 98.02 | Spring-loaded terminal | ||
185.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20 | Arancione | 5.08 | 20 | 320 | 25.60 | 19.50 | 103.10 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 21 | Arancione | 5.08 | 21 | 320 | 25.60 | 19.50 | 108.18 | Spring-loaded terminal | ||
207.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 22 | Arancione | 5.08 | 22 | 320 | 25.60 | 19.50 | 113.26 | Spring-loaded terminal | ||
218.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 23 | Arancione | 5.08 | 23 | 320 | 25.60 | 19.50 | 118.34 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | Arancione | 7.62 | 2 | 630 | 19.50 | 14.12 | 25.6 | Spring-loaded terminal | ||
294.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | Arancione | 7.62 | 3 | 630 | 21.74 | 19.50 | 25.6 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | Arancione | 7.62 | 4 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.36 | Spring-loaded terminal | ||
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | Arancione | 7.62 | 5 | 630 | 25.60 | 19.50 | 36.98 | Spring-loaded terminal | ||
294.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | Arancione | 7.62 | 6 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44.60 | Spring-loaded terminal | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | Arancione | 7.62 | 7 | 630 | 25.60 | 19.50 | 52.22 | Spring-loaded terminal | ||
196.75 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Arancione | 7.62 | 8 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.84 | Spring-loaded terminal |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 11 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 15 | Serie (connettori) | 2231 | Caratteristiche connettore | + snap-in nibs |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, straight | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali