1-conductor female plug, Screw flange 713【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
713-1103/107-047
713-1103/107-047/032-000
713-1103/107-9037
713-1103/107-9037/032-000
713-1104/107-000
713-1104/107-047/032-000
713-1104/107-9037
713-1104/107-9037/032-000
713-1105/107-000
713-1105/107-047
713-1105/107-047/032-000
713-1105/107-9037
713-1105/107-9037/032-000
713-1106/107-000
713-1106/107-047
713-1106/107-047/032-000
713-1106/107-9037
713-1106/107-9037/032-000
713-1107/107-000
713-1107/107-047
713-1107/107-047/033-000
713-1107/107-9037
713-1107/107-9037/033-000
713-1108/107-000
713-1108/107-047
713-1108/107-047/033-000
713-1108/107-9037
713-1108/107-9037/033-000
713-1109/107-000
713-1109/107-047
713-1109/107-047/033-000
713-1109/107-9037
713-1109/107-9037/033-000
713-1110/107-000
713-1110/107-047
713-1110/107-047/033-000
713-1110/107-9037
713-1110/107-9037/033-000
713-1111/107-000
713-1111/107-047
713-1111/107-047/034-000
713-1111/107-9037
713-1111/107-9037/034-000
713-1112/107-000
713-1112/107-047
713-1112/107-047/034-000
713-1112/107-9037
713-1112/107-9037/034-000
713-1113/107-000
713-1113/107-047/034-000
713-1113/107-9037
713-1113/107-9037/034-000
713-1114/107-047
713-1114/107-047/034-000
713-1114/107-9037
713-1114/107-9037/034-000
713-1115/107-047
713-1115/107-047/035-000
713-1115/107-9037
713-1115/107-9037/035-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 63-18.8020.6encodable

554.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 63-20.6038.70encodable

246.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 63-18.8020.6encodable

554.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 63-20.6038.70encodable

308.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 84-18.8024.1+ sleeve

700.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 84-24.1038.70+ sleeve

319.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 84-18.8024.1+ sleeve

700.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 84-24.1038.70+ sleeve

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105-18.8027.6+ sleeve

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 105-18.8027.6+ sleeve

508.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 105-27.6038.70+ sleeve

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1051618.8027.6+ sleeve

420.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 105-27.6038.70+ sleeve

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 126-18.8031.1+ sleeve

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 126-18.8031.1+ sleeve

589.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 126-31.1038.70+ sleeve

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 126-18.8031.1+ sleeve

487.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 126-31.1038.70+ sleeve

257.69 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 147-18.8034.6+ sleeve

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 147-18.8034.6+ sleeve

559.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 147-34.6043.70+ sleeve

263.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 147-18.8034.6+ sleeve

559.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 147-34.6043.70encodable

296.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 168-18.8038.1+ lateral latch

296.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 168-18.8038.1+ sleeve

319.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 168-38.1043.70+ sleeve

296.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 168-18.8038.1+ sleeve

319.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 168-38.1043.70+ sleeve

330.53 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 189-18.8041.6+ sleeve

335.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 189-18.8041.6+ sleeve

352.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 189-41.6043.70+ sleeve

335.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 189-18.8041.6+ sleeve

352.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 189-41.6043.70+ sleeve

290.20 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2010-18.8045.1+ sleeve

296.92 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2010-18.8045.1+ sleeve

386.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2010-43.7045.1+ sleeve

296.92 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2010-18.8045.1+ sleeve

386.56 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2010-43.7045.1+ sleeve

319.33 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni ------

323.81 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2211-18.8048.6+ sleeve

420.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2211-48.6048.70+ sleeve

323.81 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2211-18.8048.6+ sleeve

420.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2211-48.6048.70+ sleeve

346.21 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2412-18.8052.1+ sleeve

352.95 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2412-18.8052.1+ sleeve

458.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2412-48.7052.1+ sleeve

352.95 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2412-18.8052.1+ sleeve

458.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2412-48.7052.1+ sleeve

375.35 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2613-18.8055.6encodable

391.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2613-48.7055.6encodable

379.83 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2613-18.8055.6encodable

391.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2613-48.7055.6encodable

408.96 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 2814-18.8059.1encodable

420.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2814-48.7059.1encodable

408.96 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2814-18.8059.1encodable

420.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2814-48.7059.1encodable

435.85 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3015-18.8062.6encodable

458.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3015-54.2062.6encodable

435.85 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3015-18.8062.6encodable

458.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3015-54.2062.6encodable

Loading...

Informazioni di base

Color Nero AWG max. 16 AWG (min.) 28
Interdistanza contatto(mm) 3.50 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min.(mm²) 0.08
Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -60 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7
N. di file 2 Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 160
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 16.00 Serie (connettori) 713 Collegamento (componenti) Spring-loaded terminal
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Socket, straight Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - cable Prodotti industriali

Supporto tecnico