Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | Materiale del contatto | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
501.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | 5 | 5 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 26.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
294.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | 5 | 6 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 31.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 5 | 7 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 36.5 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
388.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | 5 | 8 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 41.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
436.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 5 | 9 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 46.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
486.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | 5 | 10 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 5 | 12 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 61.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
337.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 14 | 5 | 14 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 71.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
388.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 5 | 16 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
479.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 20 | 5 | 20 | 10 | 320 | 25.60 | 19.50 | 101.50 | encodable | Lega di rame | PA 66 | ||
218.63 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 15 | 630 | 19.50 | 14.00 | 25.6 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 29.00 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
311.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | 7.5 | 6 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 44 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | 7.5 | 7 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 51.5 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
202.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | 7.5 | 8 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 59.00 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 7.5 | 9 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 66.50 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 10 | 7.5 | 10 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 74.00 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
141.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 81.50 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 7.5 | 12 | 15 | 630 | 25.60 | 19.50 | 89.00 | + sleeve | Rame catodico | Polyphthalamide (PPA GF) |
Loading...
Color | Grigio chiaro | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 | Temperatura max.(°C) | +100 |
Temperatura min.(°C) | -60 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 11 | N. di file | 1 |
Serie (connettori) | 2721 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Socket, straight | Connettori | filo-scheda | Superficie di contatto | Stagnato |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Materiale del contatto
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali