Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | Orientamento connettore | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio chiaro | 5 | 2 | 16 | 630 | 18.80 | 11.50 | 26.45 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio chiaro | 5 | 3 | 16 | 630 | 18.80 | 16.50 | 26.45 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
- | 322.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 3 | Grigio chiaro | 5 | 3 | 16 | 630 | 18.80 | 16.50 | 26.45 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |
290.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 36.60 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
- | 398.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |
312.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + snap-in nibs | - | Socket, straight | |||
364.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio chiaro | 5 | 5 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 26.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | Grigio chiaro | 5 | 5 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 41.6 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio chiaro | 5 | 6 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 31.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | Grigio chiaro | 5 | 7 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 36.5 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Grigio chiaro | 5 | 8 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 41.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 5 | 8 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 56.60 | - | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
319.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 9 | Grigio chiaro | 5 | 9 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 46.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
352.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Grigio chiaro | 5 | 10 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 51.5 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5 | 12 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 61.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 13 | - | 5 | 13 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 66.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
- | 147.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 16 | Grigio chiaro | 5 | 16 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 81.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 20 | Grigio chiaro | 5 | 20 | 16 | 630 | 26.45 | 18.80 | 101.50 | + snap-in nibs | Parallelo (al circuito stampato) | Socket, straight | |||
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | Grigio chiaro | 5 | 2 | 16 | 630 | 17.60 | 11.50 | 27.25 | - | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, straight | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 4 | Grigio chiaro | 5 | 4 | 15 | 300 | 21.50 | 17.60 | 27.25 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Grigio chiaro | 5 | 5 | 15 | 300 | 26.50 | 17.60 | 27.25 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
109.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 6 | Grigio chiaro | 5 | 6 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 31.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | Grigio chiaro | 5 | 7 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 36.5 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
323.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 9 | Grigio chiaro | 5 | 9 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 46.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
357.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | Grigio chiaro | 5 | 10 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 51.5 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 11 | Grigio chiaro | 5 | 11 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 56.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio chiaro | 5 | 12 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 31.80 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 13 | - | 5 | 13 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 66.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
107.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | - | 5 | 15 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 76.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
285.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | Grigio chiaro | 5 | 16 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 35.80 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 20 | Grigio chiaro | 5 | 20 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 101.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
240.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | Grigio chiaro | 7.5 | 3 | 15 | 300 | 21.50 | 17.60 | 27.25 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
173.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | Grigio chiaro | 7.5 | 4 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 29.00 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | Grigio chiaro | 7.5 | 5 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 36.5 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 6 | Grigio chiaro | 7.5 | 6 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 44 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | ||
134.44 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 7 | Grigio chiaro | 7.5 | 7 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 51.5 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
162.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | Grigio chiaro | 7.5 | 8 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 59.00 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 9 | Grigio chiaro | 7.5 | 9 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 66.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | Grigio chiaro | 7.5 | 10 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 74.00 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 11 | Grigio chiaro | 7.5 | 11 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 81.50 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio chiaro | 7.5 | 12 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 89.00 | + snap-in nibs | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Socket, right angle |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.08 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 |
Serie (connettori) | 721 | Collegamento (componenti) | Spring-loaded terminal | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali