1-conductor female plug, Snap-in mounting feet 734【25-200 Pezzi per confezione】

1-conductor female plug, Snap-in mounting feet 734

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-102/008-000
734-104/008-000
734-105/008-000
734-106/008-000
734-107/008-000
734-109/008-000
734-110/008-000
734-111/008-000
734-112/008-000
734-113/008-000
734-116/008-000
734-118/008-000
734-124/008-000
734-203
734-203/008-000
734-204/008-000
734-205/008-000
734-208/008-000
734-209
734-209/008-000
734-210/008-000
734-212/008-000
734-214/008-000
734-220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche connettore Orientamento connettore

319.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 2-3.50218.609.2018.90-Parallelo (al circuito stampato)

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Grigio chiaro3.50418.6016.2018.90-Parallelo (al circuito stampato)

341.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5-3.50518.9018.6019.70-Parallelo (al circuito stampato)

402.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6-3.50618.9018.6023.2-Parallelo (al circuito stampato)

229.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7-3.50718.9018.6026.70-Parallelo (al circuito stampato)

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 9-3.50918.908.933.70-Parallelo (al circuito stampato)

319.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10Grigio chiaro3.501018.9018.6037.20-Parallelo (al circuito stampato)

352.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 11-3.501118.9018.6040.70-Parallelo (al circuito stampato)

379.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 12-3.501218.9018.6044.20-Parallelo (al circuito stampato)

413.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 13-3.501318.9018.6047.70-Parallelo (al circuito stampato)

252.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16Grigio chiaro3.501618.9018.6058.2-Parallelo (al circuito stampato)

280.11 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 18-3.501818.9018.6065.20-Parallelo (al circuito stampato)

375.35 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 24-3.502418.9018.6086.2-Parallelo (al circuito stampato)

442.57 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 3Arancione3.81313.6313.4018.6--

442.57 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 3-3.81317.9013.6318.6+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

280.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 4Arancione3.81417.9017.4418.6+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

341.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 5-3.81518.6017.9021.25+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

263.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 8-3.81818.6017.9032.68+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 9Arancione3.81918.6013.4036.49--

290.20 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 9-3.81918.6017.9036.49+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

319.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 10-3.811018.6017.9040.30+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

379.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 12-3.811218.6017.9047.92+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

442.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 14-3.811418.6017.9055.54+ snap-in nibsParallelo (al circuito stampato)

312.60 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20Arancione3.812018.6013.4078.40--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 14 AWG (min.) 28 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min.(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7 N. di file 1
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 300 Serie (connettori) 734
Collegamento (componenti) Spring-loaded terminal Tipo di connettore Socket, straight Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - cable Prodotti industriali

Supporto tecnico