Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1522/020-000 |
2091-1524/020-000 |
2091-1526/020-000 |
2091-1528/020-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 2 | 20.40 | 9.00 | 28 | |||
700.28 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 4 | 20.40 | 16.00 | 28 | |||
532.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | 23.00 | 20.40 | 28 | |||
700.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 8 | 28.00 | 20.40 | 30.00 |
Loading...
Color | Grigio chiaro | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 160 | Serie (connettori) | 2091 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche connettore | + snap-in nibs | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Plug, horizontal mount |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) | Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali