Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1172/200-000 |
2091-1173/200-000 |
2091-1174/200-000 |
2091-1175/200-000 |
2091-1176/200-000 |
2091-1178/200-000 |
2091-1180/200-000 |
2091-1182/200-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 2 | 11.40 | 7.00 | 14 | + strap handle | |||
464.99 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | 3 | 11.40 | 10.50 | 14 | - | |||
547.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 4 | 14.00 | 11.4 | 14 | - | |||
689.08 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 5 | 14.00 | 11.4 | 17.5 | - | |||
413.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | 14.00 | 11.4 | 21 | - | |||
547.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 8 | 14.00 | 11.4 | 28 | - | |||
689.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 14.00 | 11.4 | 35.00 | - | |||
823.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 12 | 14.00 | 11.4 | 42 | - |
Loading...
Color | Grigio chiaro | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 160 | Serie (connettori) | 2091 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Pin strip, straight | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) |
Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali