Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2092-1172/200-000 |
2092-1173/200-000 |
2092-1175/200-000 |
2092-1176/200-000 |
2092-1178/200-000 |
2092-1180/200-000 |
2092-1182/200-000 |
2092-3172/200-000 |
2092-3174/200-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.43 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 2 | 5 | 2 | 13.4 | 10.00 | 16.20 | - | |||
491.88 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 3 | 5 | 3 | 15.00 | 13.40 | 16.20 | - | |||
733.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 5 | 5 | 16.20 | 13.40 | 25 | - | |||
442.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 5 | 6 | 16.20 | 13.40 | 30.00 | - | |||
588.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 5 | 8 | 16.20 | 13.40 | 40 | - | |||
733.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 16.20 | 13.40 | 50.00 | - | |||
879.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 5 | 12 | 16.20 | 13.40 | 60.00 | - | |||
190.47 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 2 | 7.5 | 2 | 13.4 | 12.50 | 16.20 | for THR soldering | |||
312.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | 7.5 | 4 | 16.20 | 13.40 | 27.5 | for THR soldering |
Loading...
Color | Grigio chiaro | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.2 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 |
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 | Tensione nominale(V) | 320 |
Serie (connettori) | 2092 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) |
Tipo di connettore | Pin strip, straight | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) | Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali