Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
252-103 |
252-104 |
252-105 |
252-106 |
252-107 |
252-108 |
252-109 |
252-110 |
252-152 |
252-153 |
252-154 |
252-155 |
252-157 |
252-158 |
252-159 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | ||
420.87 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 11.00 | 10.50 | 14 | ||
530.17 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | ||
425.23 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 11.00 | 10.50 | 21 | ||
420.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 11.00 | 10.50 | 24.50 | ||
562.97 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 11.00 | 10.50 | 28 | ||
622.00 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 9 | 11.00 | 10.50 | 31.50 | ||
523.61 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | 10 | 11.00 | 10.50 | 35.00 | ||
326.84 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2 | 10.50 | 7.00 | 13.10 | ||
409.93 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 10.50 | 10.50 | 13.10 | ||
420.87 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 13.10 | 10.50 | 14 | ||
530.17 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 13.10 | 10.50 | 17.5 | ||
420.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | 7 | 13.10 | 10.50 | 24.50 | ||
562.97 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 13.10 | 10.50 | 28 | ||
622.00 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 9 | 13.10 | 10.50 | 31.50 |
Loading...
Color | Grigio | AWG max. | 20 | AWG (min.) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 7 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 2 | Tensione nominale(V) | 320 | Serie (connettori) | 252 |
Collegamento (componenti) | Spring-loaded terminal | Tipo di connettore | Socket, straight | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali