Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
235-452 |
235-452/331-000 |
235-453 |
235-453/331-000 |
235-454 |
235-455/331-000 |
235-462/331-000 |
235-553 |
235-712 |
235-716 |
235-717 |
235-722 |
235-723 |
235-724 |
235-851/332-000 |
235-851/333-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | Grigio | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 12.80 | - | - | ||
300.61 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | Grigio | 5.08 | 0.2 | 13 | 10 | 2 | 10 | 320 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | - | - | ||
252.09 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | Grigio | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 3 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 16.5 | - | - | |||
268.89 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 3 | Grigio | 5.08 | 0.2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 320 | 16.50 | 12.50 | 19.10 | - | - | |||
257.69 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | Grigio | 5.08 | 0.25 | 13 | 10 | 4 | 10 | 320 | 12.80 | 12.50 | 21.50 | - | - | |||
274.49 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 5.08 | 0.2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 26.50 | - | - | |||
207.27 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio | 5.08 | 0.2 | 13 | 10 | 12 | 10 | 320 | 19.10 | 12.50 | 61.50 | - | - | |||
179.27 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 75 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
212.88 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 1 | Grigio scuro | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
190.47 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 1 | Arancione | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
212.88 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 1 | Light green | 5.08 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 320 | 12.50 | 6.50 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni | 1 | Grigio scuro | 7.62 | 0.25 | 6 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni | 1 | Grigio chiaro | 7.62 | 0.25 | 9 | 6 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
179.27 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni | 1 | Blu | 7.62 | 0.25 | 9 | 10 | 1 | - | 630 | 12.50 | 9.00 | 12.80 | - | - | |||
123.24 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni | 1 | Grigio | 10.16 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |||
123.24 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 71 giorni | 1 | Grigio | 10.16 | 0.2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 500 | 12.50 | 11.50 | 19.10 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide |
Loading...
AWG max. | 18 | AWG (min.) | 24 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.34 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 | N. di file | 1 |
Serie (connettori) | 235 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali