2-conductor PCB terminal strip 253【40-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
253-102
253-102/000-006
253-103
253-104
253-104/000-012
253-105
253-105/000-006
253-105/000-012
253-106
253-106/000-012
253-107
253-108
253-108/000-006
253-109
253-110
253-111
253-112
253-113
253-114
253-116/000-012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Pin per fila Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

370.57 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Grigio2-12.801216.60-

420.87 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Blu2-12.801216.60-

388.07 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Grigio3-16.6012.8017.00-

398.99 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio4-16.6012.8022.00-

398.99 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 4Arancione4-16.6012.8022.00-

366.21 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5Grigio5-16.6012.8027-

392.44 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 5Blu5-16.6012.8027-

366.21 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 5Arancione5-16.6012.8027-

366.21 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6Grigio6-16.6012.8032.00-

366.21 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 76 giorni 6Arancione6-16.6012.8032.00-

370.57 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7Grigio7-16.6012.8037-

344.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8Grigio8-16.6012.8042-

359.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 8Blu8-16.6012.8042-

388.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9Grigio912.816.6012.80477.87

344.33 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10Grigio1012.816.6012.8052.008.71

377.13 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 11Grigio1112.816.6012.8057.009.55

311.55 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 12Grigio1212.816.6012.8062.0010.39

333.41 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 13Grigio1312.816.6012.8067.0011.23

359.64 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 75 giorni 14Grigio1412.816.6012.8072.0012.07

273.28 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 71 giorni 16Arancione16-16.6012.8082.00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Interdistanza contatto(mm) 5
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Lunghezza spelatura min.(mm) 8
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 9 N. di file 1 Corrente nominale(A) 17.5
Tensione nominale(V) 320 Serie (connettori) 253 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Perpendicolare (al circuito stampato)
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico