Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | N. di file | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.29 € | 420 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 5.08 | 8 | 8 | - | 2 | 17.5 | 250 | 13.5 | 11.50 | 20.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
398.99 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
388.07 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | 5.08 | 8 | 8 | - | 4 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 21.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
359.64 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | 5.08 | 8 | 8 | - | 6 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
- | 300.61 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 7 | 5.08 | 8 | 8 | - | 7 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 36.5 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
344.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 311.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 5.08 | 8 | 8 | - | 9 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 46.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
- | 283.12 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.08 | 8 | 8 | - | 10 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 51.5 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
409.93 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 5.08 | 8 | 8 | - | 12 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
403.37 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 5.08 | 8 | 6 | - | 16 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 81.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
398.99 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 5.08 | 8 | 6 | - | 24 | 17.5 | 250 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
300.61 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 36 | 5.08 | 8 | 6 | - | 36 | - | 250 | 20.50 | 13.5 | 181.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
392.44 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 48 | 5.08 | 8 | 6 | - | 48 | - | 250 | 20.50 | 13.5 | 241.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | - | ||
289.68 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 2 | - | 400 | 16.50 | 13.5 | 20.50 | - | - | ||
267.81 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 4 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | - | - | ||
- | 235.01 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 5 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 5 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 39.00 | - | - | |
278.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 6 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 6 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 46.50 | - | - | ||
294.05 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 8 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 61.50 | - | - | ||
- | 202.21 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 7.62 | 10 | 12 | 1 | 9 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 69.00 | - | - | |
- | 224.08 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 10 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 76.50 | - | - | |
218.63 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 12 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 91.50 | - | - | ||
289.68 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 16 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | - | - | ||
213.16 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 7.62 | 6 | 12 | 1 | 24 | - | 400 | 20.50 | 13.5 | 181.50 | - | - | ||
218.63 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 2 | 10.16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 21.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
235.01 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | 10.16 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 31.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 41.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
- | 163.96 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 5 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 51.5 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
- | 147.05 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 91.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
- | 158.49 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 101.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | |
229.55 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 12 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 12 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 121.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
130.71 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 16 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 161.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide | ||
224.08 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 630 | 20.50 | 13.5 | 241.50 | Perpendicolare (al circuito stampato) | Poliammide |
Loading...
Color | Grigio | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.75 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Serie (connettori) | 254 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
N. di file
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali