Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
252-902
Codice componente
|
---|
252-902 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Solder pin length(mm) | 3.4 | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Diametro pin(mm) | 1.30 | Collegamento (componenti) | Stampa | Tipo di connettore | Pin strip, straight |
Termoisolante | PA 6.6 | Profilo pin | Circular | Tipo di basetta (categoria) | Pin strip (precision) |
Prodotti industriali | Sì | Separabile | Yes |
Si trova sulla pagina di Board-to-Board Link, il codice articolo è il seguente: 252-902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 252-902.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali